AM A4-70 kierretanko
Kierretanko AM16x2000 A4-70 Tuotenumero: 414781

Taloudellinen kierretanko ruiskutettaviin injektio-/epoksiankkureihin (ruostumaton teräs A4), metreinä
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Terän halkaisija: 18 mm
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A4-70
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Terän halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 24 mm
- 28 mm
Ankkurin pituus
- 1000 mm
- 2000 mm
Kannan muoto
- Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
544,00 EUR
108,80 EUR
/
1 kpl


