Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AM A4-70 kierretanko

Kierretanko AM20x2000 A4-70 Tuotenumero: 414782

Taloudellinen kierretanko ruiskutettaviin injektio-/epoksiankkureihin (ruostumaton teräs A4), metreinä

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Terän halkaisija: 24 mm
  • PROFIS-ohjelmisto: Ei

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Ruostumaton teräs A4-70
Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Terän halkaisija
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 28 mm
Ankkurin pituus
  • 1000 mm
  • 2000 mm
Kannan muoto
  • Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 15 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
914,10 EUR
182,82 EUR
/
1 kpl