AM-kierretanko - Teräslaatu 4.8 (kuumasinkitty)
Kierretanko AM10x2000-F 4.8 Tuotenumero: 414784

Kuumasinkitty kierretanko, 4.8 teräslaatu
- Kierre - M: M10
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M10
- M12
- M16
Pituus - L
- 1000 mm
- 2000 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
576,00 EUR
28,80 EUR
/
1 kpl

