Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

6.8/11 M10 Clean-Tec-ruutipanokset

DX panos 6.8/11 M10 STD musta Tuotenumero: 416475

Nauhoitetut Clean-Tec-panokset käytettäväksi panosnaulaimien kanssa

  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM
  • Panoksen tyyppi: 6.8/11 M10
  • Patruunan väri: Musta
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia clean-tec-patruunat, clean-tec, clean-tec panosnaulaimille, panokset or tehostimet.

Tuotevaihtoehdot

Patruunan väri
  • Keltainen
  • Musta
  • Valkoinen
  • Vihreä
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
34,29 EUR
0,34 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys (työkalut)
DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM
Panoksen tyyppi
6.8/11 M10
Patruunan väri
Musta
Panoskamman kapasiteetti
10
Energiataso (ANSI)
6
Energiataso (DIN)
7
Tuoteluokka
Ultimate

Dokumentit ja videot

pdf 2025-02-03_DX_Cartridges_CE_Declaration-of-Conformity_EU_fi_6.8-11_HMF, suomi [ 133.6 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ei sisällä lyijyä eikä muita raskasmetalleja
  • Suurempi hyötysuhde – numeroidut nauhat vähentävät panoshukkaa
  • Entistä helpompi hävittää – käytetyt nauhat voidaan hävittää sekajätteenä
  • Kuuluu suuritehoisten, luotettavien ja monikäyttöisten panoskäyttöisten Hilti DX kiinnitysratkaisujen valikoimaan
  • Hiltin panokset on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti Hiltin panosnaulaimien kanssa osana yhteensopivaa järjestelmää

Sovellukset

  • Panosnaulaus teräkseen, betoniin ja hiekkakiviharkkoon
  • Naulojen, kierretappien ja elementtien kiinnitys
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto