Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUS3-A 6 betoniruuviankkuri

Ruuviankkuri HUS3-A 6x35 M10/21 Tuotenumero: 416742

Ultimate-tason ruuviankkuri betoniin (hiiliteräs, ulkokierteinen kanta)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Holkin koko: 13 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 6 mm / M8
  • 6 mm / M10
Ankkurin pituus
  • 35 mm
  • 55 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
121,00 EUR
1,21 EUR
/
1 kpl