HUS3-P 6 betoniruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS3-P 6x40/5 Tuotenumero: 416745
Ultimate-tason ruuviankkuri betoniin (hiiliteräs, matalakupukanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kupukanta
- Terän koko: T30
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 40 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
0,75 EUR /1 kpl - 500 kpl
0,70 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
75,00 EUR
0,75 EUR
/
1 kpl






