Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

DH-SR Kierretapit

Kierretappi DH-SR M8X45 Tuotenumero: 417

Sinkitty kierretappi kierteisillä päillä erilaisiin sovelluksiin

  • Kierre - M: M8
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M8
Pituus - L
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 45 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
73,00 EUR
0,73 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kierre - M
M8
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Pituus - L
45 mm
Paino
14 g

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla eri pituuksissa
  • Helppo asentaa

Sovellukset

  • Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
  • Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto