MM-B-30 Konsoli
Konsoli MM-B-30/300 Tuotenumero: 418753
Galvanoitu C-profiilikonsoli kevyisiin sovelluksiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 1 mm, runkolevy: 4 mm
- Materiaalikoostumus: Kiskon materiaali: S235 JR - DIN EN 10025-2, Laatan materiaali: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Pinnanlaatu: Sinkitty
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MM-C-30
Pituus - L
- 200 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
166,50 EUR
16,65 EUR
/
1 kpl






