MM-B-36-konsoli
Konsoli MM-B-36/600 Tuotenumero: 418756
Galvanoitu C-profiilikonsoli kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 1.75 mm, Runkolevy: 6 mm
- Materiaalikoostumus: Kiskon materiaali: S235 JR - DIN EN 10025-2, Laatan materiaali: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Pinnanlaatu: Sinkitty
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MM-C-36
Pituus - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
362,30 EUR
36,23 EUR
/
1 kpl





