Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MM-RI äänieristyskumi

Äänieristyskumi MM-RI 20m Tuotenumero: 418767

Kiskon kumikerrokset äänieristystä varten

  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
  • Käyttöyhteys: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
  • Materiaalikoostumus: EPDM

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 0.1 m
  • 20 m
Käyttöyhteys
  • MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
209,19 EUR
209,19 EUR
/
1 kpl