Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MM-RI äänieristyskumi

Äänieristyskumi MM-RI 10cm Tuotenumero: 418768

Kiskon kumikerrokset äänieristystä varten

  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
  • Käyttöyhteys: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
  • Materiaalikoostumus: EPDM

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 0.1 m
  • 20 m
Käyttöyhteys
  • MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
120,00 EUR
1,20 EUR
/
1 kpl