Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MM-CW kiskon aluslevy

Aluslaatta MM-CW M8 Tuotenumero: 418769

Kiskon aluslevy useisiin sovelluksiin käytettäväksi yhdessä MM-järjestelmän kanssa

  • Käyttöyhteys: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
  • Paino: 16 g
standard

Tuotevaihtoehdot

Reiän halkaisija - D
  • 8.6 mm
  • 10.6 mm
Käyttöyhteys
  • MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
22,40 EUR
1,12 EUR
/
1 kpl