Kulmatuki MM-AB
Tuotenumero: 418772
Kulmatuki MM-järjestelmän kiinnikkeille
- Materiaalin paksuus: 2.5 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sinkitty
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 202 mm
Korkeus - H
- 202 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
150,60 EUR
15,06 EUR
/
1 kpl




