Uusi
S-TB momenttisauva
Momenttihylsy S-TB HSA M10 Tuotenumero: 423775
Momenttisäädelty hylsyavain HSA-ankkurien asettamiseksi
- Kiinnityspää: 1/2 in
- Halkaisija: 10 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
105,78 EUR
105,78 EUR
/
1 kpl





