Uusi
S-TB momenttisauva
Momenttihylsy S-TB HSA M12 Tuotenumero: 423776
Momenttisäädelty hylsyavain HSA-ankkurien asettamiseksi
- Kiinnityspää: 1/2 in
- Halkaisija: 12 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
126,93 EUR
126,93 EUR
/
1 kpl





