HRD-H muovinen ruuviankkuri
Karmitulppa HRD-H 10x80 Tuotenumero: 423871
Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa (hiiliteräs, kuusiokanta)
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia karmiruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
76,00 EUR
1,52 EUR
/
1 kpl








