HRD-HF muovinen ruuviankkuri
Karmitulppa HRD-HF 10x60 Tuotenumero: 423909
Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa korroosionkestävällä ruuvilla (kuumasinkitty, kuusiokanta)
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
Asiakkaat hakivat myös seuraavia karmiruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 160 mm
- 180 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
96,50 EUR
1,93 EUR
/
1 kpl






