Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HRD-HF muovinen ruuviankkuri

Karmitulppa HRD-HF 10x80 Tuotenumero: 423910

Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa korroosionkestävällä ruuvilla (kuumasinkitty, kuusiokanta)

  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu

Asiakkaat hakivat myös seuraavia karmiruuvi.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 10 mm
Ankkurin pituus
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
96,50 EUR
1,93 EUR
/
1 kpl