MF-U-perusprofiili
Asennuskisko MF-U3 2m Tuotenumero: 426184
Galvanoitu profiili kevyeen/keskiraskaaseen käyttöön
- Materiaalin paksuus: 3 mm
- Materiaalikoostumus: DX51D - EN 10346
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia jirva, u kisko, u-kisko, u2 or u3.
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 2 m
Pakkauskoko
- 2 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
31,52 EUR
15,76 EUR
/
1 m



