MF-UK HDG -konsoli
Konsoli MF-UK 300 HDG Tuotenumero: 426188
Kuumasinkitty (HDG) perusprofiilikonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
15,99 EUR
15,99 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalin paksuus
Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Enimmäiskuorma - F
1.13 kN
Paino
700 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vakiokokoinen kisko
- Kuumasinkitty korroosionsuojaa varten
Sovellukset
- Kiinnityksiin kevyissä tai keskiraskaissa putkiasennussovelluksissa
- Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa

