Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MF-UKS-HDG

Konsoli MF-UKS 400 HDG Tuotenumero: 426194

Kuumasinkitty (HDG) konsoli

  • Materiaalin paksuus: Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG

Tuotevaihtoehdot

Pituus - L
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
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
24,92 EUR
24,92 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus
Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Enimmäiskuorma - F
2.16 kN
Paino
1180 g

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Vakiokokoinen tuki
  • Materiaalisertifikaatti saatavilla

Sovellukset

  • Kiinnityksiin kevyissä tai keskiraskaissa putkiasennussovelluksissa
  • Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto