MF-UKS-HDG
Konsoli MF-UKS 500 HDG Tuotenumero: 426195
Kuumasinkitty (HDG) konsoli
- Materiaalin paksuus: Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
24,92 EUR
24,92 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalin paksuus
Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Enimmäiskuorma - F
2.06 kN
Paino
1380 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vakiokokoinen tuki
- Materiaalisertifikaatti saatavilla
Sovellukset
- Kiinnityksiin kevyissä tai keskiraskaissa putkiasennussovelluksissa
- Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys



