MF-L kiinnityselementti
Asennusrauta MF-L 4x30 HDG Tuotenumero: 426203
Kuumasinkitty yhden pisteen kiinnitys putkille, ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille
- Pohjamateriaalin tyyppi: Betoni
- Materiaalikoostumus: S235JR
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Asiakkaat hakivat myös seuraavia l-rauta.
Tuotevaihtoehdot
Leveys - B
- 30 mm
- 40 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
37,50 EUR
1,50 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Materiaalikoostumus
S235JR
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Leveys - B
30 mm
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Paino
78 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen ja joustava asentaa
- Materiaalisertifikaatti saatavilla
Sovellukset
- Yhden pisteen kiinnitys putkille, ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille



