Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MF-L kiinnityselementti

Asennusrauta MF-L 6x40 HDG Tuotenumero: 426206

Kuumasinkitty yhden pisteen kiinnitys putkille, ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille

  • Pohjamateriaalin tyyppi: Betoni
  • Materiaalikoostumus: S235JR
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG

Asiakkaat hakivat myös seuraavia l-rauta.

Tuotevaihtoehdot

Leveys - B
  • 30 mm
  • 40 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
27,00 EUR
2,70 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Materiaalikoostumus
S235JR
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Leveys - B
40 mm
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Paino
180 g

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppokäyttöinen ja joustava asentaa
  • Materiaalisertifikaatti saatavilla

Sovellukset

  • Yhden pisteen kiinnitys putkille, ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto