Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MF-Z-yleisliitin (A4 ruostumaton teräs)

Asennusrauta MF-Z 4x30 A4-70 Tuotenumero: 426210

Perusmallinen yleisliitin A4 ruostumattomasta teräksestä sprinkleriputkien, jätevesiputkien ja yksittäisten kiinnityspisteiden asennukseen

  • Pohjamateriaalin tyyppi: Betoni
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
187,25 EUR
7,49 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A4-70
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Ruostumaton teräs
Kyllä
Vaadittu materiaalilaatu
A4, A2
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Paino
76 g

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Korkeudensäätömahdollisuus
  • Entistä helpompi asentaa
  • Hyvä korroosionkestävyys

Sovellukset

  • Jätevesiputkien asennus
  • Joustava yhden pisteen kiinnitys putkille ja kanaville
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto