HUS3-H 6 betoniruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS3-H 6x40/5 Ämpäri Tuotenumero: 428664
Ultimate-tason ruuviankkuri betoniin (hiiliteräs, kuusiokanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Holkin koko: 13 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
0,58 EUR /1 kpl - 500 kpl
0,51 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
255,00 EUR
0,51 EUR
/
1 kpl





