Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MPN-R-putkenpidin

Putkenpidin MPN-R 12-14 M8 Tuotenumero: 432735

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin ilman äänieristystä keskiraskaan käytön sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M8
  • Enimmäiskuorma - F: 1200 N
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 12 - 14 mm
  • 15 - 18 mm
  • 18 - 23 mm
  • 26 - 31 mm
  • 32 - 35 mm
  • 38 - 43 mm
  • 47 - 51 mm
  • 50 - 56 mm
  • 57 - 61 mm
  • 63 - 67 mm
  • 70 - 73 mm
  • 74 - 77 mm
  • 83 - 91 mm
  • 101 - 106 mm
  • 108 - 114 mm
  • 118 - 125 mm
  • 140 - 144 mm
  • 159 - 163 mm
  • 165 - 169 mm
  • 193 - 200 mm
  • 216 - 220 mm
Kierreliitos – M
  • M10, M12
  • M8
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
211,00 EUR
8,44 EUR
/
1 kpl