MPN-R-putkenpidin
Putkenpidin MPN-R 18-23 M8 Tuotenumero: 432737
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin ilman äänieristystä keskiraskaan käytön sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8
- Enimmäiskuorma - F: 1200 N
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 12 - 14 mm
- 15 - 18 mm
- 18 - 23 mm
- 26 - 31 mm
- 32 - 35 mm
- 38 - 43 mm
- 47 - 51 mm
- 50 - 56 mm
- 57 - 61 mm
- 63 - 67 mm
- 70 - 73 mm
- 74 - 77 mm
- 83 - 91 mm
- 101 - 106 mm
- 108 - 114 mm
- 118 - 125 mm
- 140 - 144 mm
- 159 - 163 mm
- 165 - 169 mm
- 193 - 200 mm
- 216 - 220 mm
Kierreliitos – M
- M10, M12
- M8
- M8, M10
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
233,00 EUR
9,32 EUR
/
1 kpl





