HBC-B-hammastetut T-pultit
Lukituskiinnike HBC-B M12x60 4.6F Tuotenumero: 433535
Hammastetut T-pultit käytettäväksi HAC-V-T 30 -ankkurikiskojen kanssa, joihin kohdistuu veto-, kohtisuoria ja yhdensuuntaisia leikkauskuormia (3D-kuormat)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
- Yhteensopiva ankkurikisko: HAC-30
- Ankkurin koko: M12
Tuotevaihtoehdot
Materiaali, korroosio
- Hiiliteräs, kuumasinkitty
Kiskoprofiili
- HAC-30
Yhteensopiva ankkurikisko
- HAC-30
Pituus
- 40 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
434,00 EUR
4,34 EUR
/
1 kpl




