erikoinen
AG-D Flex puoliautomaattinen hiomalaikka
Hiomalaikka AG-D 5"x1/8"x7/8" SF SP Tuotenumero: 436712
Puoliautomaattinen hiomalaikka vaikeapääsyisiä alueita varten
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Karan koko: 22.225 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
Terän/laikan paksuus
- 3.175 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
107,40 EUR
10,74 EUR
/
1 kpl






