IDMS metallinen eristekiinnike
Eristystuurna IDMS 12/15 Tuotenumero: 45358
Standard-tason metallinen eristeankkuri eristemateriaalien kiinnitykseen, kun vaatimuksena on palonkestävyys
- Pohjamateriaalit: Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
- Toimintaperiaate: Listatulppa
- Terän halkaisija: 8 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Eristekiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Eristysmateriaalin paksuus kiinnitettynä - maks.
- 30 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
- 150 mm
Terän halkaisija
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 80 mm
- 110 mm
- 140 mm
- 170 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 150 kpl
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
150
Nettohinta (ALV 0%)
232,40 EUR
1,55 EUR
/
1 kpl