Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HES

Jousiankkuri HES 8/110 Tuotenumero: 45854

Jousiankkuri

  • Kannan muoto: Uppokanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: N/A
  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Jousiankkuri or Pikanaula.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin pituus
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
20,92 EUR
0,42 EUR
/
1 kpl