HIT-IC sisäkierteinen hylsy
Sisäkierrehylsy HIT-IC M8x80 Tuotenumero: 47935
Premium-tason sisäkierteinen hylsy muurauskiinnityksiin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Terän halkaisija: 14 mm
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia sisäkierrevaarna.
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, sinkitty
Ankkurin koko
- M8
- M10
Terän halkaisija
- 14 mm
- 16 mm
Ankkurin pituus
- 80 mm
Kannan muoto
- Sisäkierre
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
32,20 EUR
3,22 EUR
/
1 kpl






