Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HIT-IC sisäkierteinen hylsy

Sisäkierrehylsy HIT-IC M10x80 Tuotenumero: 47936

Premium-tason sisäkierteinen hylsy muurauskiinnityksiin (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Terän halkaisija: 16 mm
  • PROFIS-ohjelmisto: Ei

Asiakkaat hakivat myös seuraavia sisäkierrevaarna.

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, sinkitty
Ankkurin koko
  • M8
  • M10
Terän halkaisija
  • 14 mm
  • 16 mm
Ankkurin pituus
  • 80 mm
Kannan muoto
  • Sisäkierre
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
44,10 EUR
4,41 EUR
/
1 kpl