HIT-S sileä suojausputki
Seulahylsy HIT-S 16x1M Tuotenumero: 49763
Standard-tason leikattavat metalliset seulahylsyt kiinnityksiin onttoon muuraukseen kemiallisia ankkureita käyttäen
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Terän halkaisija: 16 mm
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, sinkitty
Ankkurin koko
- M12
- M16
- M22
Terän halkaisija
- 12 mm
- 16 mm
- 22 mm
Ankkurin pituus
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
937,50 EUR
18,75 EUR
/
1 kpl






