Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HIT-S sileä suojausputki

Seulahylsy HIT-S 22x1M Tuotenumero: 49764

Standard-tason leikattavat metalliset seulahylsyt kiinnityksiin onttoon muuraukseen kemiallisia ankkureita käyttäen

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Terän halkaisija: 22 mm
  • PROFIS-ohjelmisto: Ei

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, sinkitty
Ankkurin koko
  • M12
  • M16
  • M22
Terän halkaisija
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 22 mm
Ankkurin pituus
  • 1000 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
662,25 EUR
26,49 EUR
/
1 kpl