SDK2/PDK2 Tiivistekannet
Tiivistehattu PDK2 muovi Tuotenumero: 52709
Tiivistekansi suojaamattomissa katoissa ja verhouksissa käytettyihin nauloihin
- Sovellus: Katon katteet, Ulkoverhous
- Käyttöyhteys (työkalut): Asennustyökalu PDK2
- Materiaalikoostumus: Polyeteeni
premium
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 15 mm
Halkaisija
- 21 mm
- 22,5 mm
Kiinnittimen varren pituus
- 24 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
805,00 EUR
1,61 EUR
/
1 kpl





