erikoinen
FB suojaputkikiinnike
Kaapeli-/putkikiinnike FB 24 Tuotenumero: 53084
Suojaputkikiinnike yksittäisten eristettyjen putkien kiinnittämiseen mekaanisissa sovelluksissa
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus
- Materiaalikoostumus: Teräs
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikanavan halkaisija
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 28 mm
- 35 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
91,44 EUR
0,46 EUR
/
1 kpl






