Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

FB suojaputkikiinnike

Kaapeli-/putkikiinnike FB 28 Tuotenumero: 53086

Suojaputkikiinnike yksittäisten eristettyjen putkien kiinnittämiseen mekaanisissa sovelluksissa

  • Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
  • Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus
  • Materiaalikoostumus: Teräs

Tuotevaihtoehdot

Kaapelikanavan halkaisija
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 28 mm
  • 35 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
98,24 EUR
0,49 EUR
/
1 kpl