MP-MI-putkenpidin raskaaseen käyttöön
Putkenpidin MP-MI 1/2" DL Tuotenumero: 53132
Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä raskaisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: 1/2 in
- Enimmäiskuorma - F: 1800 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 15 - 19 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 68 - 72 mm
- 70 - 77 mm
- 80 - 84 mm
- 82 - 90 mm
- 97 - 103 mm
- 108 - 114 mm
- 114 - 119 mm
- 122 - 127 mm
- 132 - 137 mm
- 137 - 142 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
Kierreliitos – M
- 1/2 in
- 3/4 in
- M10, M12
- M16
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
254,75 EUR
10,19 EUR
/
1 kpl








