MP-M-putkenpidin raskaaseen käyttöön
Putkenpidin MP-M 2" DL Tuotenumero: 53218
Sinkitty putkenpidin ilman ääneneristystä raskaisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: 1/2 in
- Enimmäiskuorma - F: 2000 N
- Materiaalikoostumus: S235JRG - DIN EN 10025
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 15 - 19 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
- 108 - 114 mm
- 156 - 162 mm
- 190 - 200 mm
Kierreliitos – M
- 1/2 in
- 3/4 in
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
89,30 EUR
8,93 EUR
/
1 kpl







