Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-M-putkenpidin raskaaseen käyttöön

Putkenpidin MP-M 4" EL Tuotenumero: 53223

Sinkitty putkenpidin ilman ääneneristystä raskaisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: 3/4 in
  • Enimmäiskuorma - F: 3000 N
  • Materiaalikoostumus: S235JRG - DIN EN 10025
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 15 - 19 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
  • 108 - 114 mm
  • 156 - 162 mm
  • 190 - 200 mm
Kierreliitos – M
  • 1/2 in
  • 3/4 in
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
72,25 EUR
14,45 EUR
/
1 kpl