F tukijalusta
Välipidin F 20/19-21mm Tuotenumero: 53366
Tukijalusta kaapelien nopeampaan kiinnitykseen
- Kiinnitysväli - D: 19 - 21 mm
- Poikkileikkauksen leveys - b: 13 mm
- Poikkileikkauksen paksuus s: 1.5 mm
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 19 - 21 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
- 13 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
127,00 EUR
2,54 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnitysväli - D
19 - 21 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
13 mm
Poikkileikkauksen paksuus s
1.5 mm
Leveys
47 mm
Paino
0.07 kg
Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo ja edullinen yhden pisteen kiinnitys erilaisille putkille
- Kiinnikkeiden koot ovat helposti tunnistettavissa
- Nopea putken asennus tarvitsematta irrottaa pitimen lukitusruuveja
- Pitkät reiät kompensoivat porauksen epätarkkuudet
- Varmempi sovitus myös epätasaisilla pinnoilla
Sovellukset
- Teräsvahvistettujen putkien, alumiiniputkien, kierreputkien, kierreputkien ja vahvistettujen muoviputkien kiinnitykseen
- PG-teräsputkien, alumiiniputkien, kierreputkien ja PG-muoviputkien kiinnitykseen
- Kierreputket ja vahvistetut muoviset putket
- PG metalliputkien, alumiiniputkien, kierreputkien ja PG muoviputkien helpompaan, kustannustehokkaaseen yhden pisteen kiinnitykseen
- PG metalliputkien, alumiiniputkien, kierreputkien ja PG muoviputkien helpompaan, kustannustehokkaaseen yhden pisteen kiinnitykseen

