DH-SR Kierretapit
Kierretappi DH-SR M8X25 Tuotenumero: 56415

Sinkitty kierretappi kierteisillä päillä erilaisiin sovelluksiin
- Kierre - M: M8
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
Pituus - L
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
73,00 EUR
0,73 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kierre - M
M8
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Pituus - L
25 mm
Paino
8 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri pituuksissa
- Helppo asentaa
Sovellukset
- Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa