TE-C HB (SDS Plus) muottitöiden poranterä
Laudoitusterä TE-C HB 22/60 Tuotenumero: 62087

SDS Plus (TE-C) HSS -poranterä monikerroksisten muottitöiden nopeaan poraamiseen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali: Väliseinä, Puu
- Käyttötila: Vain poraus
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 16 mm
- 22 mm
Pituus
- 600 mm
Työskentelypituus
- 530 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
158,57 EUR
158,57 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Väliseinä, Puu
Käyttötila
Vain poraus
Halkaisija
22 mm
Pituus
600 mm
Työskentelypituus
530 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä korkealuokkaisen teräskärjen ansiosta
- Poranterän kärki on tehty korkealaatuisesta HSS-teräksestä, puun porausta varten
- Täysin karkaistu varsi minimoi taipumisen tai jumiutumisen istukassa
- Täysin karkaistu varsi minimoi taipumisen tai jumiutumisen istukassa
- Oikaisu
Sovellukset
- Puun ja puukomposiittien poraus
- Sisempien ja ulompien muottilautojen läpi poraus yhdellä kertaa
- Palkkien ja lautojen läpi poraus
- Asennustyöt, erityisesti vanhojen rakennusten remontointi
- Vaikeapääsyiset paikat