Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

IDMS metallinen eristekiinnike

Eristystuurna IDMS 3/ 6 Tuotenumero: 65753

Standard-tason metallinen eristeankkuri eristemateriaalien kiinnitykseen, kun vaatimuksena on palonkestävyys

  • Pohjamateriaalit: Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
  • Toimintaperiaate: Listatulppa
  • Terän halkaisija: 8 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Eristekiinnike.

Tuotevaihtoehdot

Eristysmateriaalin paksuus kiinnitettynä - maks.
  • 30 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Terän halkaisija
  • 8 mm
Ankkurin pituus
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Pakkauskoko
  • 150 kpl
  • 250 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
300,50 EUR
1,20 EUR
/
1 kpl