A2 kuusioruuvi DIN 933
Kuusiopultti M16x50 A2-70 Tuotenumero: 83283

Kuusioruuvi ruostumattomasta teräksestä (A2), täyttää DIN 933 -vaatimukset
- Kierre - M: M16
- Vaadittu materiaalilaatu: A2
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A2-70
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M16
Kierteen pituus - L
- 35 mm
- 50 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
267,90 EUR
10,72 EUR
/
1 kpl
