A4 kuusioruuvi DIN 933
Kuusiopultti M12x25 A4-70 Tuotenumero: 87634

Kuusioruuvi ruostumattomasta teräksestä (A4), täyttää DIN 933 -vaatimukset
- Kierre - M: M12
- Vaadittu materiaalilaatu: A4
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70 DIN EN ISO 3506-1
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
- M12
Kierteen pituus - L
- 20 mm
- 25 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
146,13 EUR
2,92 EUR
/
1 kpl

