Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

A4 kuusioruuvi DIN 933

Kuusiopultti M8x20 A4-70 Tuotenumero: 87640

Kuusioruuvi ruostumattomasta teräksestä (A4), täyttää DIN 933 -vaatimukset

  • Kierre - M: M8
  • Vaadittu materiaalilaatu: A4
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70 DIN EN ISO 3506-1

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M8
  • M10
  • M12
Kierteen pituus - L
  • 20 mm
  • 25 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
46,80 EUR
0,94 EUR
/
1 kpl