Akkutoimiset hydrauliset putken puristustyökalut
Lisätietoa tuottavuuden ja luotettavuuden parantamiseen tarkoitetuista akkutoimisista hydraulisistä putkenpuristimista metalli- ja muoviputkia asentaessa
HILTIN AKKUPUTKIPURISTIMET JA ALAN JOHTAVA PALVELU
Nyt voit hallita tuottavuuttasi Hiltin palveluiden sekä kattavan putkipuristinvalikoiman avulla
Juomavesiputkia tai lämmitysjärjestelmien putkia asennettaessa luotettavuus ja nopeus ovat avainasemassa. Akkukäyttöisten Hilti NPR 19-A-, NPR 32-A- ja pistoolikahvalla varustetun NPR 32-PE -putkipuristimien ja Hiltin kattavien palvelujen avulla teet liitoksista kestäviä.
Nykyään juomavesiputkien, lämmitys- ja kaasuputkien liitokset miltei yksinomaan puristetaan, ja syy siihen on selvä. Putkien puristaminen on nopeaa, turvallista ja luotettavaa, ja yhdessä Hiltin teknologian ja alan johtavan Työkalupalvelujen kanssa voit puristamisen lisäksi hallinnoida tehokkaasti asennuksia ja olla varma siitä, että liitokset kestävät.
Puristustyökalumme ja leukamme ovat Geberitin ja muiden suurimpien putkitoimittajien hyväksymiä. Näin voit varmistaa järjestelmiesi vaatimustenmukaisuuden ja saada työt tehtyä luottavaisesti.
Tutustu koko valikoimaan

NPR 19-A putkipuristin
Pitkittäinen 19 kN akkutoiminen putkipuristin vaihdettavilla puristusleuoilla jopa 40 mm:n metalli- ja muoviputkia varten.

NPR 32-A putkipuristin
Pitkittäinen 32 kN akkutoiminen putkipuristin vaihdettavilla puristusleuilla jopa 110 mm:n (4'') metalli- ja muoviputkia varten.

Uusi NPR 32-PE -putkipuristin pistoolikahvalla
NPR 32-PE on putkipuristinvalikoimamme huippumalli, jolla voidaan puristaa jopa 108 mm:n putkia. Näin ollen se kattaa putkihalkaisijat yleisistä kooista aina 108 mm halkaisijan putkiin asti.
Ilmainen huolto leuoille ja puristustyökaluille
Jotta voit olla varma kestävistä yhteyksistä ja puristusjärjestelmän takuusta, leuat ja putkipuristimet on huollettava kerran vuodessa. Hiltin Työkalupalvelu huolehtii siitä puolestasi maksutta – kaikki kuuluu palveluun! Valitessasi Hilti Työkalupalvelun, kiinteä kuukausimaksu kattaa kaikki työkaluista aiheutuvat huolto- ja korjauskustannukset, mukaan lukien:
- Nopeat ja laadukkaat korjaukset maksutta, mukaan lukien rahtikulut, akkujen vaihtaminen ja putoamistakuu myös leuoille
- Hilti Connect -sovelluksella voit tilata korjaukset hetkessä ja saat muistutuksen, kun laite on huollettava
- Lainatyökalupalvelu pitää tiimin työn touhussa työkalun ollessa korjattavana
- Varkaustakuu tarjoaa nopean ja helpon vaihdon varastetuille työkaluille
- Luotettava lista työkaluistanne nettisivuillamme helpottaa tilaamista ja laskujen tekemistä
- Työkalujen vaihtaminen sopimuskauden lopuksi takaa, että käytössäsi ovat aina uusimmat teknologiat ja innovaatiot
Tämä varmistaa mielenrauhan ja ennakoitavat kulut koko neljän vuoden sopimuskaudeksi.
Täysin huolletut putkipuristimet ja leuat edullisemmin kuin odotat
31,05 € kuukaudessa

Hilti NPR 19-A 22 -putkipuristimelle neljän vuoden Työkalupalvelusopimuksella.
4,00 € kuukaudessa

Hiltin M-profiilin putkipuristinleuoille neljän vuoden Työkalupalvelusopimuksella.
Pyydä tapaamista ja kysy lisää työkalupalvelustamme
Huoltotiedot ulottuvillasi
Puristimet ja puristusleuat, joita ei ole huollettu oikein, voivat aiheuttaa yllättäviä työnseisauksia ja keskeyttää koko työmaan toiminnan. Viallisen työkalun aiheuttama vuoto voi pahimmassa tarkoittaa tuhansien vahinkoja. Hiltin palvelujen avulla voit luotettavasti minimoida nämä riskit.
Hilti Connect ja Hilti ON!Track

Kaikissa Hiltin putkipuristintyökaluissa ja leuoissa on NFC-tunniste, joka tallentaa monenlaisia hyödyllisiä tietoja, kuten huoltohistoriasi. Jos lataat Hilti Connect -sovelluksemme ja pidät puhelintasi työkalun tai leuan lähellä, näet sen koko huoltohistorian. Pysyt siis aina ajan tasalla siitä, milloin työkalu on huollettava ja voit suunnitella huollon yrityksellesi sopivaan aikaan. Voit myös tilata huollon suoraan sovelluksesta missä ikinä työskenteletkin.

Jos etsit kattavampaa laitteistonseurantaratkaisua tai haluat seurata arvokkaita laitteitasi, Hilti ON!Track -ohjelmisto voi olla parempi ratkaisu. Se auttaa sinua huolehtimaan puristimistasi ja lisävarusteistasi. ON!Track kertoo hetkessä puristimesi kaikki tiedot ja sijaintipaikan.
Oikea puristusteknologia

Vahva ja luotettava liitos on olennaista putkipuristuksessa. Hiltin akkutoimisilla putkipuristimilla voit olla varma siitä, että työ on tehty oikein.
Puristimissamme on integroitu anturi, joka varoittaa puutteellisista puristuksilla merkkiäänellä ja vilkkuvalla valolla. Nämä varoitukset ilmoittavat myös työkalun teknisistä ongelmista ja tarpeellisista korjauksista, joten voit olla varma siitä, että puristus on aina tehty perusteellisesti.
Sisäänrakennettu algoritmi myös estää puristuksen käynnistymisen, jos akussa ei ole tarpeeksi tehoa toiminnon suorittamiseen.